製品の公開
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
    Falco

    FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest

    Google翻訳”,

    背もたれ付きの両面屋外ベンチ「FalcoGlory」は、公共スペース、公園、街路など、あらゆる屋外環境向けに設計された堅牢な座席ソリューションです。オランダのFalco社が設計・製造したこのベンチは、頑丈なスチール製支持構造と、FSC®認証を受けた重厚な広葉樹材の梁を組み合わせています。

    座面と背もたれは100×100mmの硬材梁で構成されており、FalcoGloryの特徴的な堅牢な外観を生み出しています。両側に座面があり、中央に背もたれが配置されているため、公共スペースに効率的で快適な座席ソリューションを提供します。スチール製の支柱は、オプションで標準のRALカラーで粉体塗装が可能です。

    FalcoGloryの両面ベンチは長さ1500mmで、FalcoGloryストリートファニチャーシリーズの一部であり、他のベンチ構成やそれに合うテーブルも含まれています。

    仕様
      • Product type: Double-sided outdoor bench with backrest
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat and backrest material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Length: 1500 mm
      • Depth: 1200 mm
      • Seat height: 450 mm
      • Steel finish: Galvanized; optional powder coating in a standard RAL colour
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Optional prefabricated concrete foundations available (2 per bench)
      • Product range: FalcoGlory street furniture
    技術仕様
    • Unique reffalcoglory-double-sided-seat
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード32 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Furnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 00
    • OmniClassタイトルSite Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク