製品の公開
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest
    Falco

    FalcoGlory Outdoor Bench with Backrest

    Google翻訳”,

    背もたれ付きのFalcoGlory屋外ベンチは、公共スペース、公園、街路など、あらゆる屋外環境に最適な、堅牢で現代的な座席ソリューションです。オランダのFalco社が設計・製造したこのベンチは、頑丈なスチール製の支柱と、FSC®認証を受けた重厚な広葉樹の梁を組み合わせています。

    座面と背もたれは100×100mmの硬材梁で構成されており、ファルコグローリーの特徴的な堅牢な外観と快適な座り心地を実現しています。ベンチの全長は2600mm、座面高は450mmです。スチール製の支柱は、周囲の環境に合わせて標準的なRALカラーで粉体塗装が可能です。

    未処理の広葉樹材を使用しているため、メンテナンスは不要です。このベンチは、複数のベンチ構成とそれに合うテーブルを含む、ファルコグローリー・ストリートファニチャーシリーズの一部です。

    仕様
      • Product type: Outdoor bench with backrest
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat and backrest material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Overall length: 2600 mm
      • Depth: 432 mm
      • Backrest width: 2600 mm
      • Seat height: 450 mm
      • Steel finish: Galvanized; powder coating in a standard RAL colour available
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Two prefabricated concrete foundations required
      • Product range: FalcoGlory street furniture
    技術仕様
    • Unique reffalcoglory-single-sided-seat
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク