製品の公開
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
    Falco

    FalcoOcho Outdoor Picnic Table

    Google翻訳”,

    ファルコ・オチョ8人用屋外ピクニックテーブルは、公園、レクリエーションエリア、その他の公共の屋外スペースに最適な、広々として丈夫な座席ソリューションです。正方形のデザインで最大8人まで快適に座ることができ、屋外での食事、ミーティング、リラックスに最適です。

    ファルコ・オチョは、頑丈な亜鉛メッキ鋼構造とFSC®認証木材を組み合わせた製品です。フレームは鋼製角形鋼管とアングル材で構成され、耐久性と安定性に優れた構造となっています。正方形のテーブルトップは1400mm×1400mm、高さは760mmで、座面は快適な高さ470mmに設定されています。

    公共スペースでの集中的な使用を想定して設計されたファルコ・オチョは、機能性、耐久性、そして責任ある方法で調達された木材を組み合わせた、他に類を見ないピクニックソリューションです。

    仕様
      • Product type: Outdoor picnic table
      • Seating capacity: 8 persons
      • Application: Parks, recreational areas and public outdoor spaces
      • Frame: Galvanized steel
      • Timber: FSC® certified wood
      • Overall dimensions: 2308 x 2050 mm
      • Tabletop dimensions: 1400 x 1400 mm
      • Table height: 760 mm
      • Seat height: 470 mm
      • Uprights: Steel box section 60 x 60 x 3 mm
      • Frame: Steel angle profile 70 x 50 x 4 mm
      • Footplates: 120 x 100 x 8 mm
    技術仕様
    • Unique reffalcoocho
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)2308
    • 奥行き(mm)2050
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_62
    • Uniclass2015詳細Picnic tables
    • MasterFormat 2014 コード32 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Furnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク