製品の公開
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench with back

    Google翻訳”,

    背もたれ付きの FalcoRelax ベンチは、公共スペース向けに設計された快適でスタイリッシュな座席ソリューションです。FSC® 認証の堅木と溶融亜鉛メッキ鋼で作られており、鋼を標準 RAL 色で粉体塗装することもできます。接続部分が隠れているため、滑らかな仕上がりと耐久性が向上しています。複数のベンチ サポートを使用することで、個別の座席エリアとアームレストを作成できます。FalcoRelax には、拡張要素を使用してカスタマイズできる拡張バージョンなど、さまざまな長さと構成が用意されています。

    仕様
      • comfortable bench with backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench

    技術仕様
    • Unique reffalcorelax-outdoor-bench-with-back
    • コレクションセットOutdoor furniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード32 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSite Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク