製品の公開
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Google翻訳”,

    Wood Tile & Plank Ceilings は、 T バーフレームシステムを利用した室内装飾用に設計された木製天井ソリューションです。これらの木製パネルは側面に溝のある正方形の形状で、厚さ 18 mm、60x60、60x120、60x180 cm のサイズがあります。パネルは滑らかで、エッジの周囲に 5 mm の隙間がある隠し T バー フレーム システムを使用して取り付けられています。これらは、E1 品質基準に準拠した高耐湿性 (HMR) 特性を備えた MDF (中密度ファイバーボード) から製造されています。パネルは高品質のメラミン仕上げでコーティングされており、単色、木目模様が用意されており、建物のデザインスタイルに合わせて HPL (高圧ラミネート) でカスタマイズすることもできます。

    技術仕様
    • Unique refFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • コレクションセットCeiling
    • コレクションWood-Tile-Plank
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)13.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • OmniClassNumber23-15 19 23
    • OmniClassタイトルCeilings

    対応地域

    アジア