製品の公開
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Google翻訳”,

    「アルミニウムハニカムパネルは革新的なものです」

    コンポジットパネルのグループ内で使用されます

    宇宙および航空機産業。このアルミハニカム

    パネルは次のことを目的として発明され、開発されました。

    重要な4つの資格とは、

    1. 強度に比べて軽い

    2.構造を減らすことができ、強度があり、均一に平坦です

    3.湿気や水に強い

    4. 耐火性、クラスA2

    パネルコアはハニカム構造に設計されており、

    上記の資格を取得します。各種素材

    ハニカムパネルコアの製造に使用されます(状況に応じて)

    使用目的に応じて)例:アルミニウムなど

    技術仕様
    • Unique refFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FIX-System
    • コレクションセットComposite-Panel
    • コレクションAluminum-Honeycomb
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)10
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors

    対応地域

    アジア