製品の公開
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Google翻訳”,
    アルミニウムルーバー、2050RT シリーズ、L 字型ボックスデザイン、押出アルミニウム製、寸法 20x50 mm。外からの日よけ、日差しの遮断、換気を目的に設計されています。縦置き、横置きどちらでも設置可能です。さらに、ブレード間のギャップは、特定の要件を満たすように調整できます。 (推奨エリア:機械室、テラス、CDU日よけ)
    仕様
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    技術仕様
    • Unique refFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • コレクションセットSun-Louvers
    • コレクションTube
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-08-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)20
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)1.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings

    対応地域

    アジア