製品の公開
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade

    Google翻訳”,

    マイオールエボプラス

    (長方形の手すり付き)

    Maior Plusモデルは、連続ガラスの支柱と長方形または円形のアルミ製手すりを備えています。ガラスと手すりの間の空間が、デザインの直線性を強調しています。

    マイオールエボプラス

    (丸型手すり付き)

    手すりから離れた位置にガラスを設置しています。

    丸い手すりが付いたタイプ。

    仕様
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    技術仕様
    • Unique refmaior-evo-plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス