製品を公開する
UNO white/white recessed downlight 8W 11° 2700K CRI90 DALI
Faro Barcelona

UNO white/white recessed downlight 8W 11° 2700K CRI90 DALI

Google翻訳,
UNO は非常に小型のデザインで、視覚的にも埋め込み面でも、多くのスペースを占有せずに照明できます。このホワイト/ホワイト ダウンライトは、ご自宅に最適なだけでなく、コントラクトやホスピタリティのニーズにも応えます。この UNO 埋め込みライトは、色温度 2700K、CRI90、角度 11°、電力 8W、DALI 制御システムを備えています。
仕様
  • Reference: 0331927111D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776388710

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8W

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 347lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 11°

    Total height: 95

    Total diameter: 50

    MEDIDA DE CORTE: 45

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • 固有参照番号0331927111D-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-11deg-2700K-CRI90-DALI
  • 製品ファミリArchitectural
  • 製品グループRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 正味重量(kg)1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け