製品の公開
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° white
Faro Barcelona

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° white

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION は、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナー アクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 3000K、CRI80、角度 50° の白色の上下照明器具です。UGR<16 なので、オフィス アプリケーションに最適です。
仕様
  • Reference: 0420211015-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776548046

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: White

    Lumens max: 3354lm + 2664lm

    Voltage: 110V

    CRI: 90

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0420211015-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50deg-white
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明