製品の公開
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black
Faro Barcelona

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

Google翻訳”,
あらゆるプロジェクトを全般的に照らすように設計されたコレクション。VIA EVOLUTION は、アクセサリ Ref.040000097 (別売) を使用して連続した光のラインを作成したり、照明器具やコーナーアクセサリを使用してさまざまな形式を構築したりできます。VIA EVOLUTION は、長さ 1130 mm、色温度 4000K、CRI80、角度 50° の黒の上下照明器具です。UGR<16 なので、オフィス用途に最適です。
仕様
  • Reference: 0420212025-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776548220

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: Black

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltage: 110V

    CRI: 90

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0420212025-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50deg-black
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLinear Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明