製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
febco/products/f743b62f-8d5a-4b06-bc0d-4981f0c6527e
ホーム
カテゴリー
配管設備
バルブ
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Febco
フォロー
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
4.8
(5 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
シリーズ800シングルおよびシングルチェック検出器アセンブリは、自動スプリンクラーシステムによる潜在的な汚染から飲料水供給を保護し、不正な水の使用を検出するために使用されます。最大使用圧力:250psi(17.2バール)。
ダウンロード
仕様
仕様
Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Single-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
コレクションセット
Check Valves
コレクション
Single Check Valves
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-15
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.febcoonline.ca/Products/800
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - バルブ
IFC分類
バルブ
UNSPSC名称
Inline check valves
UNSPSC
40141622
Uniclass2015コード
Pr_65_54_40_13
Uniclass2015詳細
Check valves
OmniClassNumber
23-27 31 19
OmniClassタイトル
Check Valves
UniFormatIIコード
D20
UniFormatIIタイトル
PLUMBING
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Febco
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
ダウンロード
Febco
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 825 and 1/2 to 1 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-1
ダウンロード
Febco
Pressure Vacuum Breakers - 765
ダウンロード
Febco
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF850 Large
ダウンロード
Febco
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
ダウンロード
Febco
In-Line Design Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - 850 Small
ダウンロード