製品の公開
Pressure Vacuum Breakers - 765
Pressure Vacuum Breakers - 765
    Febco

    Pressure Vacuum Breakers - 765

    Google翻訳”,

    シリーズ 765 圧力真空ブレーカーには、SentryPlus Alert® テクノロジーと併用して周囲温度が凍結しきい値に近づいたときに信号を送る凍結センサーが含まれています。このセンサーは、アドオン接続キットを通じてアクティブ化され、施設担当者に凍結アラートを送信します。 BMS/IMS 建物/灌漑管理システム用の接続キットが利用可能です。

    このシリーズは、有毒または無毒の液体の逆吸い防止を提供するように設計されています。耐久性のあるブロンズ製の本体と、逆止弁および空気開口ポートが 1 つのアセンブリに組み込まれているのが特徴です。最大使用圧力は 150 psi (10.3 bar) です。

    詳細については、https://www.watts.com/freeze-detection をご覧ください。

    仕様
    • Features

      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
      • All bronze body for durability. One check valve and an air opening port in one assembly
      • Lightweight poppet seals air opening under minimum flow conditions
      • Simple service procedures. All internal parts serviceable in line from the top of the unit
      • Designed for minimum head loss

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Bronze
      • Rough Bronze
    技術仕様
    • Unique ref765-vacuum-breaker
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションVacuum Breakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ