製品の公開
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
Fech-Jet-System® single door inward or outward opening
    Fech Fenstertechnik

    Fech-Jet-System® single door inward or outward opening

    Google翻訳”,

    特許取得済みで数々の賞を受賞したFech-Jet-System®は、サンドイッチ構造の窓やドアに最適なソリューションです。この製品の最大の特長は、設置時間の短縮と大幅なコスト削減です。サンドイッチ構造の部材には板金フレームが不要で、窓のフレームも内側・外側ともに後から組む必要がありません。また、構造原理上、見苦しいネジやリベット、斜めのマイターカットも不要なため、高い設計品質を実現しています。さらに、フレームに留め具が貫通しないため、耐用年数も向上します。

    Fech-Jet-System®は、アルミニウム製またはプラスチック製のプロファイルで提供されます。既存設備への後付けも問題なく可能です。


    仕様
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Screwless door frames

      Automatic doors

      Door systems opening inward or outward (as emergency exit doors) and available with all safety features

    技術仕様
    • Unique reffech-jet-system-single-door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - サンドイッチパネル用ドア
    • IFC分類窓
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米