製品の公開
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
    C.R. Laurence

    Entice® HP+ Glass Entrance System

    5つ星のうち4.34.3(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    美学とパフォーマンスの頂点

    Entice HP+ガラスエントランスシステムは、美観と性能において業界標準を凌駕する革新的な技術を採用しています。高さ10フィート、幅4フィートの巨大なガラスドアは、極めて細い1-5/8インチのドア枠で指定することができ、壮大なエントランスと重厚なガラスの視覚効果を実現します。

    AAMA CWパフォーマンスクラス認定システムであるEntice HP+は、1インチ厚の断熱ガラスと独自の全周シールを備え、年間を通してあらゆる天候下で優れた性能を発揮し、次世代ガラスエントランスとしての地位を確立しています。構造的な強化により、設計上の耐圧性能も向上しています。

    EPDおよびHPDが利用可能になりました。

    仕様
    • AESTHETICS

      • Ultra-narrow 1-5/8" door stiles
      • Slim 2-7/8" system depth
      • No glass stop break lines
      • Max door height: 10' recommended
      • Max door width: 4' recommended
      • Handle hardware mounts onto insulating glass
      • Premium cladding in customizable finishes

      PERFORMANCE

      • U-factor as low as 0.37
      • AAMA CW Performance Class rating
      • Thermally broken stiles, jambs, and thresholds
      • Full perimeter seal
      • 1" insulation glass
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • Offset continuous geared hinge (760 lb rated)
      • Design Pressure of 30 psf (4' x 10' door)
      • Air infiltration: 0.16 cfm/ft² @1.57 psf

      Keywords: Commercial glass door, commercial entrance, commercial glass, commercial glass entrance, commercial entry, glass entry way, glass entry door, glass doors, glass door

    技術仕様
    • Unique refentice-hp-glass-entrance-system
    • コレクションセットDoors
    • コレクションThermal Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 23 11
    • OmniClassタイトルSwinging All Glass Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国