製品の公開
HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

MIFAREトランスポンダを識別するためのHFスタンドアロン端末

ID MAX50.10

1つのデバイスにRFIDカードリーダー、ドアコントローラー、アクセスコントローラー

  • 84,2 x 84,2 x22mmカードリーダー
    77,7 x 77,7 x18mm壁掛け式ハウジング
  • 統合アンテナ
  • インターフェイス:イーサネット10BASE-T / 100BASE-TX、自動MDI / MDI-Xクロスオーバー補正、TCP / IPプロトコル、IPv4
  • 供給電圧:Power over Ethernet(PoE);代替:内線電源装置24V〜48V DC +/- 10%

アプリケーションの焦点:

広く分散されたアクセスポイントを備えた複雑なアクセス制御システムの一部として、産業および商業施設で使用します。さらに、中小規模の設備のシングルドアにも使用できます。

特徴:

  • 5.000を超えるアクセス許可のオフライン管理(スタンドアロン操作)
  • AES暗号化イーサネット-データ転送
  • マルチタグカードリーダー(ISO 14443-A /-BおよびISO15693)
  • シリアル番号または自由に設定可能なデータ領域による識別
  • リアルタイムクロックとタイムゾーン
  • 構成可能なイベントメモリ

読者も利用できます:同じプロジェクトで人と車両のアクセス許可を管理するためのソフトウェアmyAXXESSManager。

仕様
  • Dimensions (w x h x d)

    Card reader: 84 mm x 84 mm x 22 mm

    Wall-mounted housing: 78 mm x 78 mm x 18 mm

    Weight: approx. 150 g

    Housing

    Corpus: Plastic ASA

    Front panel: Acrylic glass

    Color

    Corpus: white

    Front panel: black

技術仕様
  • Unique refid-max5010_hf-stand-alone-terminal
  • コレクションセットIdentification
  • コレクションStationary Readers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-27
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類コントローラー
  • ETIM コードEC002998
  • ETIM 名RFID reader
  • UNSPSC名称Security or access control systems
  • UNSPSC46171619
  • Uniclass2015コードSs_75_40_02
  • Uniclass2015詳細Access control systems
  • MasterFormat 2014 コード28 13 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Interfaces
  • OmniClassNumber23-29 13 00
  • OmniClassタイトルSecurity Access Controls
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems