製品の公開
WPC brise soleil profile 73x36 mm
WPC brise soleil profile 73x36 mm
WPC brise soleil profile 73x36 mm
    Felli

    WPC brise soleil profile 73x36 mm

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    FACEは、FelliによるWPC (Wood Plastic Composite)ブライスソレイユです。木の美しさとポリマーの耐性の完璧な組み合わせで、100%イタリア製です。本当のアウトドアソリューション、典型的なメンテナンスなしで木の感触を保つブライスソレイユ。最初の製造プロセスから発生する木工廃棄物の使用と、完全にリサイクル可能な最終プロファイル。
    ボードサイズ幅73mm×厚さ36mm、標準長さ2000mm(カスタムメイドも可能)
    WPCボード内の陽極酸化アルミニウムプロファイル、カスタマイズされたステンレス鋼ブラケットとクリップ、およびネジを含むシステム全体の供給。
    ボード間の距離は、ニーズと必要な最終結果に基づいてパーソナライズできます。

    機能と利点:

    ・伝統的な木材に匹敵する見た目と手触り
    ・長期にわたる優れた耐久性
    ・塩害およびカビの攻撃に対する耐性
    ・破片なし
    ・最小限の吸水率
    ・メンテナンスなし、通常の清掃のみ
    ・VOCフリー
    ・高い生産の柔軟性

    仕様
    • Brise soleil system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 73x36 mm and weight approximately 1,33 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminium profile inside the WPC board, customized stainless steel bracket and clips, and screws. Smooth finish.The space between the boards can change based on the needs. 

    技術仕様
    • Unique refWPC-brise-soleil-profile-73x36
    • コレクションセットFACE
    • コレクションBrise soleil
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)36
    • 幅(mm)73
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム