製品の公開
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
    Felli

    WPC wall cladding profile 75x15 mm

    Google翻訳”,

    WALLは、FelliによるWPC (Wood Plastic Composite)ウォールクラッディングです。木の美しさとポリマーの耐性の完璧な組み合わせで、100%イタリア製です。本当の屋外ソリューション、典型的なメンテナンスなしで木の感触を保つ壁のクラッディング。最初の製造プロセスから発生する木工廃棄物の使用と、完全にリサイクル可能な最終プロファイル。
    ボードサイズ75mm幅x15mm厚、2000 mm標準長(カスタムメイドも可能ですが、設置と出荷の理由から、最大長2400 mmをお勧めします)。
    陽極酸化アルミニウムプロファイル(必要な場合)、カスタマイズされたステンレス鋼クリッククリップおよびネジを含むシステム全体の供給。

    機能と利点:

    ・伝統的な木材に匹敵する見た目と手触り
    ・長期にわたる優れた耐久性
    ・塩害およびカビの攻撃に対する耐性
    ・破片なし
    ・最小限の吸水率
    ・メンテナンスなし、通常の清掃のみ
    ・VOCフリー
    ・高い生産の柔軟性

    仕様
    • Wall cladding system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 75x15 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking and smooth finish.

    技術仕様
    • Unique refWPC-wall-cladding-profile-75x15
    • コレクションセットWALL
    • コレクションWall cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ