製品の公開
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS
Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Feltech Sound & Thermal Insulation Acoubatt® ECS

    Google翻訳”,

    軽量で柔らかく、最適なパフォーマンスを提供します。 acoubatt® は、壁、天井、床下のアプリケーションを介した空気伝播音の伝達を低減します。グラスファイバー断熱材で一般的に使用されるホルムアルデヒド結合剤は含まれていません。

    acobatt® は、ホテル、学校、オフィス、会議室、または防音と遮音が必要な商業および住宅プロジェクトに最適な高性能ソリューションです。

    持続可能性

    100% ポリエステル繊維 (グラスファイバーの代わりに) から 85% の再生繊維を含み、消費者廃棄物として再生利用される廃棄されたペットボトルから再生された繊維を含む、当社の製品は、再生可能エネルギーを使用し、世界の主要な認証機関が要求する基準を超えて、ほぼゼロ排出の工場で製造されています。 .

    仕様
    • Sound Absorption Coefficients(as)

      The Sound Absorption Coefficient is ideally defined as a fraction of the randomly incident sound power absorbed by material. The greater the coefficient, the greater the sound absorption.

      SAA  The Sound Absorption Average (SAA) is a single number rating obtained by taking the arithmetical average of the absorption coefficients at 250, 500, 1000, 2000 Hz rounded to nearest multiple of 0.05.

      Wall Insulation Between Roomsacoubatt® is ideal for reduction of airborne sound transmission between rooms through separating walls.

      STC  The STC stands for Sound Transmission Class is a single number that represents the performance of the soundproofing through the air (Airborne) of walls, ceilings, doors, or by a laboratory test (standard ASTM E90-09). The values in the range of 125-4000 Hz were calculated (according to ASTM E 413-87)  In summary, the higher the STC is well soundproofed.

      Excellent Thermal Insulationacoubatt® is also an ideal thermal insulation material for your interior walls and ceilings in buildings and home to help keep the interiors cooler in summer and warmer in winter. This helps with saving energy costs by maintaining temperature inside the building.

      What is the R value of insulation

      An insulating material's resistance to conductive heat flow is measured or rated in terms of its thermal resistance or R-value -the higher the R-value, the greater the insulating effectiveness. The R-value depends on the type of insulation, its thickness, and its density.

      R-Value,
      Thermal resistance,
      unit of : m2.K/W or ft2.h.oF/Btu

      K-Value,
      Thermal conductivity
      unit of : W/m.K or Btu.in/ft2.h.oF

    技術仕様
    • Unique refFeltech_Sound-Thermal-Insulation_Acoubatt-ECS
    • コレクションセットSound & Thermal Insulation
    • コレクションAcoubatt
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)308
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • OmniClassNumber23-27 63 13
    • OmniClassタイトルEquipment Insulation Blankets

    対応地域

    アジア