製品の公開
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster
    Ferrari BK

    BK 10 - lightweight concrete blocks - rough finish for plaster

    Google翻訳”,
    内壁および外壁用途のコンクリート組積造ユニット。ブロックは、「高密度」または「軽量」コンクリート、「intonaco」(粗い)または「facciavista」(滑らかな)表面で、耐水性処理の有無にかかわらず利用できます。ユニットは、パーティション、カーテン、フェーシング、キャビティ壁など、いくつかの用途に適しています。それらは防火、断熱および遮音を提供することができます。ブロックは耐力壁には適していません。
    仕様
    • -
    技術仕様
    • Unique refblocco-bk-10-argilla-intonaco
    • コレクションセットMasonry units (Blocchi da muratura)
    • コレクションPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Concrete blocks
    • UNSPSC30131502
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52
    • Uniclass2015詳細Masonry walling units
    • MasterFormat 2014 コード04 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 11 11
    • OmniClassタイトルConcrete Blocks
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アルバニア
    アルジェリア
    イタリア
    チュニジア
    オーストリア
    モロッコ
    クロアチア共和国
    リビア
    スイス
    スペイン
    スロベニア
    フランス
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    モンテネグロ