製品の公開
Customer Outlet VFTO-E1
Fibrain

Customer Outlet VFTO-E1

Google翻訳”,
Fibrain VFTO-E1カスタマーアウトレットは、機能性が重要な要素の1つであるFTTHソリューション用に特別に構築されたもう1つの革新的な製品です。モダンでコンパクトなデザインを維持しながら、時間を短縮し、設置時のスペースを最小限に抑えるように設計されています。FibrainVFTO-E1カスタマーアウトレットは、FTTHネットワーク用に最大の光ダクトの終端点として設計されています。 4本の繊維。私たちのアウトレットは、4 mmのケーブルを配置し、フュージョンとメカニカルスプライスを使用して光ファイバーピグテールに接続するのを容易にします。したがって、DCYケーブルに配置されたメカニックスプライスを含むRapidConnectorソリューションと互換性があります。
仕様
  • Material ABS UL94-V0 DIN adapter material PA6 GF UL94-V0 Dimensions (w)x(h)x(d) [mm]: 85x85x28 Temperature: -20C – +50C Protection level: IP40/IK05 to inner applications Mounting: inner, wall, rail (DIN standard) Cassette capacity: 4 fusion, 2 mechanic or 4 ANT splices Fibers’ type: bending radius 15mm, compatible with A1, A2, A3, B3 standards Length of extra fiber: 900 μm – 100 cm fiber in a outlet 250 μm – 200 cm fiber in a outlet Cable entries: 1 entry on each part of a outlet (1 port on a side) entries from inside part of a outlet (mounting on a flush mount outletes) all entry ports are defined by removing the blind adapter max. diameter of a cable: 4 mm.
技術仕様
  • Unique refvfto_e1
  • コレクションセットElectrical outlets
  • コレクションCustomer outlets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)28
  • 幅(mm)85
  • 奥行き(mm)85
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • IFC分類電気アプライアンス
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303