製品の公開
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents

    FLL Louvres Vents

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    注意: FIEGER FLL のルーバーの高さは 131 mm に固定されているため、ルーバー ウィンドウの高さとルーバーの数は相互に関連しているため、事前に決定する必要があります。

    FLL 131 は、ガラスを使わない換気および排煙装置です。断熱アルミ ルーバーで製造されたこれらのユニットは、自然換気と排煙特性に関して、当社のルーバー ウィンドウと同じ利点をすべて提供します。また、外観デザインにおいて、見た目に洗練された革新的なオプションも提供します。当社の専任エンジニアおよびデザイナー チームがいつでもお客様のプロジェクトのあらゆる要素について話し合い、お客様の要件に合った最適なソリューションを見つけます。




    # ルーバー窓 # 窓 # カーテンウォール # 消火 # 換気システム # スマート自然換気 # スペース効率 # アクチュエーター # AOV # 自動開閉換気 # NSHEV # 自然な煙と熱の抽出換気口 # EN12101-2 # 煙換気口 # 電動 # 電動式 # 手動 # 空気圧式 # トラップ防止機能 # 省エネ # フェイルセーフ # メンテナンスの手間がかからない

    仕様
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives.
      In addition to the examples shown, further installation variants are available to suit a wide variety of applications.

      Feature:

      Natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction fromlift shafts

      Design:

      Pivoted Louvre blades.
      Thermally isolated.
      Aluminium extrusions.

      Glazing:

      Frameless thermally broken composite aluminium

    技術仕様
    • Unique refFLLLouvresVents
    • タイプデジタルツイン(建造物)
    • 公開日2023-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル高耐湿性MDFに2Cポリウレタン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ルーバー窓 (ガラリ窓)
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEC011406
    • ETIM 名Façade louver
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_34
    • Uniclass2015詳細Glass louvre window units
    • MasterFormat 2014 コード08 91 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMotorized Wall Louvers
    • OmniClassNumber23-33 29 33
    • OmniClassタイトルMovable Blade Wall Louvers