製品の公開
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
    FINBIN / Lehtovuori

    ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles

    Google翻訳”,
    モジュール式の ViVa Akva は、CubiQ プレミアムおよびスタンダード スタンド、Treo スタンド、U2 自転車ラック、FiPo 自転車スタンドのすべての自転車スタンド モデルと互換性があります。

    ViVa Akva は、スタイリッシュでシンプル、風通しの良い自転車シェルターです。このシェルターは、アクセスの容易さと明確な視界が必須である、より要求の厳しい場所にも完全に適合します。木製の壁パネル、緑の屋根、排水なども利用できます。詳細については、当社のウェブサイトを参照するか、info@finbin.fi までお問い合わせください。

    すべての Finbin シェルターは、最大限の安全性を確保するために CE 認定を受けています。

    仕様
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 m

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    技術仕様
    • Unique refakva_bicycle_shelter_10_bicycle_places
    • コレクションセットShelter
    • コレクションBicycle shelter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2530
    • 幅(mm)3840
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters

    対応地域

    ヨーロッパ