製品の公開
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Google翻訳”,

    革新的に設計されたFinBin®バミューダ200リットルビンは、世界中で非常に人気があります。これらのビンは、特に空港、電車や地下鉄の駅、オフィスビル、小売施設、ホテルなどで見つけることができます。バミューダシリーズのビンも、消火構造のため耐火性があります。

    フィンランドで設計および製造されています。

    オリジナルデザイン:YrjöOjanen

    仕様
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43350

      Measurements (w*d*h)
      880*558*557 mm

      Weight
      21 kg

      Capacity
      200 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    技術仕様
    • Unique refbermuda_jumbo
    • コレクションセットLitter bin
    • コレクションLitter bin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_47
    • Uniclass2015詳細Litter bins
    • OmniClassNumber23-21 17 11
    • OmniClassタイトルInterior Waste Bins

    対応地域

    ヨーロッパ