製品の公開
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series

    Mezzo Series

    Google翻訳”,

    Mezzoシリーズで廃棄物の分別を最適化しましょう。シングルトップヒンジ式蓋またはマルチヒンジ式蓋のアクセスからお選びいただけます。また、様々な開口部の制限により、分別率を高めることができます。Mezzoシリーズはお客様にご好評をいただいており、プログラムの成功率を最大限に高めます。

    • 開けやすいヒンジ付きの蓋と、容器の側面に置かれた特許出願中の人間工学に基づいたライナーを組み合わせることで、ストレスのないサービスが可能になります。
    • 構造補強を施した耐久性のあるスチールボディ。
    • 指紋がつきにくい白い本体と複数の色の蓋により、すっきりとした美しい外観を実現します。
    • ダブルストリームまたはトリプルストリームでご利用いただけます。
    仕様
    • Measurements

      Capacity: 30-45 gal

      Unit Height: 30.625 in

      Unit Width: 26.875-39.8125 in

      Unit Depth: 15 in

      Unit Weight: 39-66 lbs

      VARIOUS LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    技術仕様
    • Unique refmezzo-series
    • コレクションセットIndoor Products
    • コレクションWaste & Recycling Containers
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-06-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード12 46 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWaste Receptacles
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    エルサルバドル
    カナダ
    グアテマラ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ホンジュラス
    メキシコ