製品の公開
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm
    FINBIN / Lehtovuori

    Bike Rack FINBIN® U2 (d60,3mm), Frame Locking Rack, Pipe diameter 60,3 mm

    5つ星のうち4.44.4(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    頑丈で耐久性に優れた U2 バイク ラックをご紹介します。公共スペースに最適なソリューションです。この高品質の自転車ラックは、自転車をしっかりと保持するように設計されており、サイクリストが用事を実行したり、地元のアトラクションを楽しんだりしながら自転車を駐車するための安全で便利なオプションを提供します。シンプルで頑丈な U2 自転車ラックは、校庭、駅、その他の公共の場所に最適なフレーム ロック ラックです。

    U2 バイク ラックには、300 mm と 1000 mm の 2 つの標準幅があります。

    U2 バイクラックはフィンランドで設計、製造されています。

    仕様
    • U2 BIKE RACK 

      Dimensions
      Width: 1000 mm or 300 mm
      Heigth: 900 mm (+400 mm under the ground for concrete anchoring)

      Pipe diameter: 60,3 mm

      Material
      Zinc rich paint + powder coated steel / Zinced steel / SST

      Standard colours
      Zinced steel (no colour), SST, RAL7024, RAL9005, Finbin Black 1945 (metallic black). Ask for other colours from our customer service.

      Designed and manufactured in Finland by Lehtovuori Oy.

    技術仕様
    • Unique refbike-rack-u2-finbin-frame-locking-rack
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle parking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ