製品の公開
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm
    FINBIN / Lehtovuori

    CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm

    Google翻訳”,

    4、5、または6台の自転車用のCubiQ標準片面自転車スタンド。自転車間の中心間距離は600mmです。

    モジュール式、安全、自転車、サイクリストに優しいソリューション。

    CubiQ製品ファミリーは、建築家、ランドスケープデザイナー、サイクリストと共同で開発されています。

    CubiQ PremiumおよびStandardは、真にモジュール式の自転車ラックモデルであり、設置後もアーチ間の距離をお客様が自由に調整できます。

    CubiQモデルには片面バージョンと両面バージョンがあり、CubiQを使用して長い列の自転車ラックを作成することもできます。アーチの角度を3段階で調整することで、アーチを左、右、または中央に向けることができます。選択を少し簡単にするために、アーチには420、500、600mmの3つの標準距離を用意しています。

    シェルターモデル:Akva、Vario、Vividと互換性があります。

    ファットバイクを含むすべてのタイプの自転車に適しています。

    フィンランドで開発および製造されています。

    仕様
    • Technical information

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 3 / 1645 mm, 4 / 2055 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 6 / 1645 mm, 8 / 2055 mm (measurements don't include the posts)

      Depth: 

      1-sided: 760 mm

      2-sided: 1460 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    技術仕様
    • Unique refcubiq-standard-1sided-3bicycles-600mm
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCubiQ Standard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1765
    • 奥行き(mm)760
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類アラーム
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ