製品の公開
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
Kuru public bench, without backrest
    FINBIN / Lehtovuori

    Kuru public bench, without backrest

    5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    クルベンチ

    Kuruは、家具デザイナーと一緒にデザインされた製品群です。 Kuru 公共ベンチとテーブルは、使いやすく、スタイリッシュで、長持ちするように作られています。シリーズのベンチは背もたれの有無にかかわらず利用できます。アームレストはオプションで、好みに合わせて自由に配置できます。


    Kuru ベンチは、バリアフリー ベンチ シリーズとして認定されています。

    Kuru ベンチは、公共の公園や庭、ショッピング モール、商業用不動産などの屋内外の公共スペースに適しています。

    仕様
    • Kuru bench specification

      Dimensions

      - Width 1800 mm
      - Height 490 mm
      - Depth 525 mm

      Materials
      - Bench structrure is powder coated galvanized steel
      - Wooden parts of the bench are pine.

      Standard colours for the structure:
      - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL 7024, RAL 9005, RAL 6005, RAL 9006, DB 703, ask for other RAL colours from our customer service.

      Colour for wooden parts:
      - Heat treated pine / treated pine / ask other available colours from our customer service.

      Installation
      - Free-standing (bolting option onto the surface)

      Accessories for Kuru bench
      - Armrest (galvanized powder coated steel)

      Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

    技術仕様
    • Unique refkuru-bench-without-backrest-optional-arm-rests
    • コレクションセットPublic bench
    • コレクションKuru
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)525
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-11 29 13 11
    • OmniClassタイトルExterior Benches

    対応地域

    ヨーロッパ