製品の公開
Treo bicycle stand, two sided
Treo bicycle stand, two sided
    FINBIN / Lehtovuori

    Treo bicycle stand, two sided

    Google翻訳”,

    Treo自転車スタンドシリーズは、さまざまな自転車スタンドモジュールで構成されており、機能する駐輪場を簡単に構築できます。さまざまな設置方法とモジュラー構造により、Treoはほぼすべての場所に適合します。 Treoシリーズはフィンランドで製造および設計されています。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 8 bicycles / 1845 mm, 10 bicycles / 2255 mm, 12 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 690 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, powder coated, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

    技術仕様
    • Unique reftreo-bicycle-rack-two-sided
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle parking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks

    対応地域

    ヨーロッパ