製品の公開
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters
    FINBIN / Lehtovuori

    Vario 1 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Google翻訳”,

    Vario 1は、CubiQ PremiumおよびStandard、Treo、U2、FiPoなど、当社のすべての自転車スタンドモデルと互換性があります。

    Vario 1は、長さ2~16メートルまで調整可能なモジュラー式自転車シェルターです。シェルターの長さを延長したい場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

    すべての Finbin シェルターは最大限の安全性を保証する CE 認証を取得しています。

    3D モデルが必要な場合は、info@lehtovuori.fi までご連絡ください。

    仕様

    • Technical information:

      - Available lengths: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 meters.

      - Height: 2540 mm

      - Depth: 2500 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    技術仕様
    • Unique refvario-1-bicycle-shelter-length-starting-from-2-meters
    • コレクションセットShelter
    • コレクションBicycle shelter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2540
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ