製品の公開
Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Google翻訳”,
組積造で作られた壁の開口部の上に使用される軽量骨材コンクリート断熱梁。矢印を上に向けて取り付けます。
仕様
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

技術仕様
  • Unique refIsolerbalk_Exakt_350-tva_skift
  • コレクションセットBlocks and Bricks
  • コレクションInsulated prefabricated reinforced beam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)397
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアル発泡粘土
  • 副マテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Beams
  • UNSPSC301017
  • Uniclass2015コードEF_20_20
  • Uniclass2015詳細Beams
  • MasterFormat 2014 コード03 52 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClassNumber23-13 35 19 17
  • OmniClassタイトルPrecast Concrete Beams
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls