製品の公開
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
    Boise Cascade

    ALLJOIST® Series I-Joists

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    ALLJOIST® シリーズの I ジョイストには、ソリッドソーンフランジ、実証済みのウェブストック、承認された構造用接着剤が使用されています。
    これらのジョイストは、従来の建築資材と比較して価格競争力のある、高品質で高性能な床・屋根システムをお客様に提供するために設計されています。カナダで製造されたワイドフランジのALLJOIST®シリーズは、米国東部全域でご利用いただけます。
    機能と利点:
    • 保証 - 製品、ビルダー、そしてあなたへの信頼を築きます!
    • 軽量 - 取り扱いが簡単、施工が迅速、人件費が安い
    • ロング丈もご用意 - 床/屋根のレイアウトがシンプルになり、床の性能と耐震性が向上
    • エッジの緩和 - 破片が少なくなり、痛みを伴い時間の無駄になる怪我を防ぎます
    • 1-1/2インチのプレスタンプノックアウト - 配線をウェブに通すことができ、建設が速くなり、人件費が削減され、断熱材の上に空気の流れを確保できます。
    • ウェブに穴を開けられる - 配線、空調設備、配管、その他の大きな穴をウェブに通すことができます。見苦しい軒裏はありません。
    • きれいな外観 - 建物の所有者を満足させ、建設業者の見栄えを良くします
    • 大工道具を使って現場でトリミング可能 - 特別なスキルや道具を使わずに現場で素早く簡単に修正できます
    • より硬く、より平らで静かな床
    • 環境に優しい - 寸法木材の半分の木質繊維を使用(製品に「グリーン」を組み込む)
    仕様
    • Applications: Floor and Roof

      Flange Thickness (in.): 1.5

      Flange Width (in.): 2.5 | 3.5

      Joist Depths (in.): 9.25 | 9.5 | 11.25 | 11.875 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

      Material: Solid Sawn Flange With OSB Web

      Availability: US and Canada

      Keywords: Boise Cascade, Boise, I-joist, Ijoist, joist, Engineered Wood, EWP, truss, rafter, wood, AJS, BCI, TJI 

    技術仕様
    • Unique refboise09
    • コレクションセットWood I Joists
    • コレクションALLJoist
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2010-02-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Wood joists
    • UNSPSC30103607
    • Uniclass2015コードPr_20_85_08_86
    • Uniclass2015詳細Structural wood-composite I-joists
    • MasterFormat 2014 コード06 17 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWood I-Joists
    • OmniClassNumber23-13 35 19 15 17
    • OmniClassタイトルEngineered Wood Products
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ