製品の公開
Prefabricated reinforced beam 120
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 120

Google翻訳”,
組積造で作られた壁の開口部の上に使用される軽量骨材コンクリート梁。矢印を上に向けて取り付けます。
仕様
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 120 mm
    Length: 1195 - 4195 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 23 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

技術仕様
  • Unique refMurbalk_120
  • コレクションセットBlocks and Bricks
  • コレクションNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアル発泡粘土
  • 副マテリアルセメント
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Beams
  • UNSPSC301017
  • Uniclass2015コードEF_20_20
  • Uniclass2015詳細Beams
  • MasterFormat 2014 コード03 52 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClassNumber23-13 35 19 17
  • OmniClassタイトルPrecast Concrete Beams
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls