製品の公開
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    アーカイブ

    Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    仕様
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    技術仕様
    • Unique reffinncont-luowia-5000-3000-lifting-container-2-hook
    • コレクションセットWaste management system
    • コレクションFinncont® Luowia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1810
    • 幅(mm)1645
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • IFC分類廃棄物ターミナル