製品の公開
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Google翻訳”,
Rektaの立方体の形状は、壁に沿って、またはコーナーに簡単に配置できます。開口部は、許可されている廃棄物の種類を示し、リサイクルのために事前に分類できるサイズになっています。ごみ箱は穴のあいた側面で注文することができます。これは、その質量を分解し、無重力の特徴を与えるように見えます。テキストやロゴは、リタービンの背面と側面を形作る金属パネルにレーザーカットすることができます。内側のリングはプラスチックライナーを所定の位置に保持し、サイドドアまたは蓋から簡単に交換できます。デザイン:クリスティーナ・ジョンソン
仕様
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
技術仕様
  • Unique refrekta_litter_bin3_recycling
  • コレクションセットLitter bins
  • コレクションRecycling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)710
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)