製品の公開
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Google翻訳”,
Finnfoamは非常に多様な断熱材です。同じ通常の断熱ボードは、地上の霜防止から基礎、床下、屋根、壁など、さまざまな用途や目的に適しています。
  • 通常のボード600x2,500mm= 1.50 m2
  • リノベーションボード:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • 特別な長さはご注文時にご利用いただけます。
  • 半干渉板の有用な寸法:585x2,485 mm = 1.45 m
  • 厚さオプション:20 mm〜120 mm
  • 火災分類:F
  • 材質:押し出し圧縮ポリスチレン
  • セル構造:閉じており、水を吸収しません
技術仕様
  • Unique refUS04
  • コレクションセットFinnfoam
  • コレクションInsulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルフィルム・フォーム
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント代替
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014