製品の公開
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection

    Google翻訳”,

    標準的なベニヤの中密度繊維板、Fibranatur標準はベニヤ表面を備えたMDFであり、乾燥状態での屋内使用に推奨されます。ベニヤスタンダードコレクションには、バーチ、クリ、チェリーツリー、アッシュ、ブナ、ユーカリ、イロコ、メープル、ムカリ、クルミ、パイン、ホワイトオーク、サペリーなどのクラシックなベニヤが含まれており、家具やクラッディングのデザインに木の自然なエッセンスを取り入れています。

    仕様
    • Standard veneered medium density fibreboard (MDF), Fibranatur standard is an MDF, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    技術仕様
    • Unique refFibranatur-std-std
    • コレクションセットFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • コレクションVeneered boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3050
    • 幅(mm)1220
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Wood sheathing or sheets
    • UNSPSC30103604
    • Uniclass2015コードSs_25_25_75_95
    • Uniclass2015詳細Wood veneered panel lining systems
    • MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClassNumber23-15 15 15 17
    • OmniClassタイトルWood Based Wall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes