製品の公開
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection

    Google翻訳”,
    メラミンはスーパーパンに直面しました。木材チップと木部繊維の最良の組み合わせ、乾燥状態でのインテリア使用へのスーパーパンボード、FINSA DUO Rangeに面したメラミン、あらゆるスタイルとトレンドに合うように設計されています。私たちのスペースの素材としてのメラミンの価値を高めるために慎重に準備された装飾と仕上げの選択。
    仕様
    • Melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board to interior use in dry condtions, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    技術仕様
    • Unique refSuperpandecor-duo
    • コレクションセットFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • コレクションMelamine faced board
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2850
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Wood sheathing or sheets
    • UNSPSC30103604
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_60
    • Uniclass2015詳細Particleboards
    • MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClassNumber23-15 15 15 17
    • OmniClassタイトルWood Based Wall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes