製品の公開
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast: Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Google翻訳”,

    メラミンに面したチップボードMFC、Fimaplast標準はチップボードクラスP2であり、乾燥状態での屋内使用に推奨されます。 FINSA DUO Rangeは、あらゆるスタイルとトレンドに合うように設計されています。私たちのスペースの素材としてのメラミンの価値を高めるために慎重に準備された装飾と仕上げの選択。

    仕様
    • Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast standard is a chipboard class P2, recommended for interior use in dry conditions. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

    技術仕様
    • Unique refFimaplast-std-duo
    • コレクションセットFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • コレクションMelamine faced board
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2850
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Wood sheathing or sheets
    • UNSPSC30103604
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_60
    • Uniclass2015詳細Particleboards
    • MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClassNumber23-15 15 15 17
    • OmniClassタイトルWood Based Wall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes