製品の公開
Pro Oven Larder unit rd3d
Finsa

Pro Oven Larder unit rd3d

Google翻訳”,
キッチンオーブンラーダーキャビネット、深さ580mmの背の高い食器棚。高さ2000mm、2200 mm、または2300 mm、幅600mmで利用できます。コアボードMRMFCフィマプラスト(耐湿性メラミン面チップボード)で作られたラーダーカーカス、厚さ16 mm、両面装飾仕上げ、PVC 1 mmフロントエッジ、PVC0.4mmその他のエッジ。バックボードMCFFimaplast6 mmホワイト両面またはデザイン/クラフト(2つの棚板を含む)。組み立て用の木製ダボと六角レンチネジ、シュリンクラッププラスチックフラットパック。隠しハンガー用に機械化され、ヒンジ用のプレドリルと棚のサポートが含まれています。ホワイト020ブランコメディオSIIIまたは890アルミニウムSIIIの2つの仕上げがあります。オーブンアプライアンスをその中に収め、オーブンの下に3つの引き出しがあり、右上に1つのヒンジ付きパネルが付いているように設計されたラーダーユニット。
仕様
  • Kitchen oven larder cabinet built with FINSA PRO range carcasses, tall cupboard in 580 mm depth. Available in 2000 mm, 2200 mm or 2300 mm height and 600 mm width. Larder carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including two shelves. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Larder unit designed to fit the oven appliance in it and to be completed with three drawers under the oven and one hinged paneled right door above.
技術仕様
  • Unique refFinsa-cabinets-pro-oven-larder-unit-rd3d
  • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
  • コレクションPRO range
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-30
  • エディション1
  • 奥行き(mm)580
リンク
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Cabinets
  • UNSPSC30161801
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 17 11
  • OmniClassタイトルCasework Component Cabinets
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル

類似製品