製品の公開
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    抗菌保護付きのキッチンワークトップ、3660x630 mm、20、30または38mmの厚さで利用可能。スーパーパン®装飾の耐湿性メラミン仕上げの強化された特許取得済みのパネルでできており、半径3mmで二重に後成形されています。断熱性を高めるためのバックエッジ付きの装飾面。保護フィルムが付属しています。 27の異なる色またはデザインで利用できます。
    仕様
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    技術仕様
    • Unique refFinsa-worktops-fintop-plus
    • コレクションセットFinsa Process - Kitchen cabinets
    • コレクションFINTOP+ worktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-30
    • エディション1
    • 幅(mm)3660
    • 奥行き(mm)630
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen worktops
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (19)
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)