製品の公開
Backrest
Backrest
    Finsa

    Backrest

    Google翻訳”,

    ベンチ用背もたれは、Orixe シリーズのベンチに快適さと優雅さを加えるように設計されたアクセサリーです。

    製品は 2 つの異なる樹種からお選びいただけます: elondo または Thermopine 熱処理パイン。

    背面にはラッカー仕上げのスチール製サポートがあり、全製品に共通で 2 つの異なる色でカスタマイズできます。一方では、ニュートラルな空間を作り出すライトベージュのトーン、または木立と木と植物の組み合わせを思い起こさせるグレーがかったグリーンのトーンです。

    仕様
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with presence

      of healthy knot and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    技術仕様
    • Unique refsavia-backrest-orixe
    • コレクションセットFacades Savia
    • コレクションOrixe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.6 4.6 (12)