製品の公開
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
    Finsa

    Tables Orixe

    5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    オリックスの木製テーブル。

    - 木製サイドテーブル H65 Ø 50X65 cm
    - 小さな木製テーブル H75 Ø 82X75 cm
    - 大きな木製テーブル H75+ Ø 121X75 cm
    - 低い木製テーブル H53 Ø 121X53 cm
    - 高い木製テーブル H110 Ø 82x110 cm

    これらは木材リストで構成されており、2 種類の認定木材が利用可能です。

    -Elondo テーブル: 耐久性と耐久性に優れた屋外スペースに最適な広葉樹。ショッピングセンターやホテルなど、人の出入りが多く集中的に使用される空間におすすめです。

    -サーモパイン熱処理パイン材テーブル:住宅地など交通量の少ないプロジェクトに最適なオプションです。

    これらの木製テーブルにはパウダーラッカー仕上げのスチール製サポートが付いており、ニュートラルな空間を作り出すライトベージュ色や、木立や木と植物の組み合わせを彫刻したグレーがかったグリーン色からお選びいただけます。

    切り株や植木鉢は、テーブル、傘、仕切り、ベンチの上で別々に数えられます。

    家具の構成に応じて、別の要素を追加するために切り株を含めたり、仕上げに単純な切り株を含めたりする必要があります。

    仕様
    • The stump is sold separately and is necessary for the construction of the side table.

      USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with presence
      of healthy knot and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS: Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)
      • Treated with water-based protector for outdoors
      • Density (at 12%): very hardwood
      • E1 formaldehyde emission
      • Fungal resistance 1 (very durable)
      • Termite resistance D (durable)
      • Resistance to xylophages D (durable)
      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)
      • Treated with water-based protector for outdoors
      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood
      • E1 formaldehyde emission
      • Fungal resistance 2 (durable)
      • Termite resistance S (sensitive)
      • Resistance to xylophages D (durable)
      • Use class 3.1

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS: Metal
      Thermo-lacquered with textured finish
      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    技術仕様
    • Unique refsavia-table-orixe
    • コレクションセットFacades Savia
    • コレクションOrixe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)