製品の公開
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

Google翻訳”,

SAVIAサーモパインデッキボードは、イベリア松を熱処理して性能を向上させたものです。環境に優しく、耐候性があります。片側に溝があります。ボードの寸法は2400x100mm、厚さは20mmです。

仕様
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

技術仕様
  • Unique refThermopine-deck-100-20
  • コレクションセットFacades Savia
  • コレクションOrixe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)2400
関連
  • 主なマテリアルThermowood
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Wood planks
  • UNSPSC30103605
  • Uniclass2015コードPr_25_71_97_54
  • Uniclass2015詳細Modified wood boards
  • MasterFormat 2014 コード06 15 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Decking

対応地域

ヨーロッパ