製品の公開
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast: Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Google翻訳”,
    メラミンはMDFに直面しました。 Fibraplastは、乾燥した状態での室内使用に推奨される中密度繊維板です。FINSADUO Rangeは、あらゆるスタイルとトレンドに適合するように設計されています。私たちのスペースの素材としてのメラミンの価値を高めるために慎重に準備された装飾と仕上げの選択。
    仕様
    • Melamine faced MDF. Fibraplast is a medium density fibreboard recommeded for interior use in dry conditions.The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    技術仕様
    • Unique refFibraplast-std-duo
    • コレクションセットFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • コレクションMelamine faced board
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2850
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 木材
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Wood sheathing or sheets
    • UNSPSC30103604
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_53
    • Uniclass2015詳細Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • MasterFormat 2014 コード06 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Board Paneling
    • OmniClassNumber23-15 15 15 17
    • OmniClassタイトルWood Based Wall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes