製品の公開
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

Google翻訳”,
フィッシャーハンマーセットアンカーEA IIは、亜鉛メッキ鋼とステンレス鋼で作られた内ねじアンカーです。フィッシャーハンマーセットアンカーは、屋内および屋外でのスプリンクラーシステム、ケーブルトレイ、片持ち梁の固定に最適です。ひび割れのないコンクリートに対する欧州技術承認、非構造システムでの複数回使用の承認、耐火等級R 120への分類により、安全性がさらに向上しています。ハンマーセットアンカーは、ハンマーがベース材と面一になるように取り付けられます。エンボス加工されたリムが滑りを防止します。セッティングツールEAW H PlusまたはマシンセッティングツールEA II S-SDSを使用して、スリーブを拡張し、内部ピンを打ち込むことでドリル穴の壁に押し付けて固定します。
技術仕様
  • Unique reffischer-anchor-ea2
  • コレクションセットAnchors
  • コレクションSteel fixings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-11
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
  • IFC分類建物エレメント代替
  • ETIM コードEC000009
  • ETIM 名Hammer set anchor
  • UNSPSC名称Mechanical connectors
  • UNSPSC39121408
  • Uniclass2015コードPr_20_29_03_28
  • Uniclass2015詳細Expansion anchors
  • MasterFormat 2014 コード05 05 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNumber23-13 23 11 15 11
  • OmniClassタイトルExpansion Anchors
  • UniFormatIIコードF1030
  • UniFormatIIタイトルSpecial Construction Systems

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米