製品の公開
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
    Fisher & Paykel

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    Google翻訳”,
    このFisher & Paykelの11kg洗濯機は、13種類の衣類ケアサイクルを備え、あらゆる洗濯物に対応します。スチームリフレッシュ機能を使えば、洗濯サイクルを踏まなくても衣類をリフレッシュ、シワ取り、消臭できます。オプティマイズウォッシュオプションを使えば、時間を節約したり、エネルギー効率を最大限に高めて水の使用量を削減したりできます。標準の600mmのスペースに11kgの大容量を実現。SmartDrive™テクノロジーを搭載した独自のクッションドラム設計により、静かで信頼性の高い洗濯を実現します。
    技術仕様
    • Unique refWH1160P3-92280
    • コレクションセットWashing Machines
    • コレクションFrontload
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)675
    関連
    • 設計国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ランドリー機器

    対応地域

    オセアニア アジア