製品の公開
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
Tumble dryer Grey T509HRT
    ASKO

    Tumble dryer Grey T509HRT

    Google翻訳”,

    ASKO T509HRTは、スウェーデンで設計されたタンブル乾燥機です。長年にわたり、毎日の生活にトラブルなくお使いいただけるよう、非常に頑丈な構造を採用しています。容量は9kgで、18種類のプログラムで簡単かつ効率的に乾燥できます。使いやすい糸くずフィルター「One Motion™ Lint Filter」を搭載しており、毎日のお手入れが簡単です。Butterfly Drying™テクノロジーにより、衣類を均一に分散させ、ムラなく優しく乾燥します。

    仕様
    • Inner drum

      • Stainless steel

      Engine

      • Long-lasting and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Types of drying

      • Sensor or time-controlled

      Drum size

      • 117 liters

      Shortest program time

      • 30 minutes

      Easy-to-use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Acoustic noise emissions Eco program

      • 59 dB(A)

      Eco program duration (Tt)

      • 129 minutes

      Energy consumption per 100 cycles

      • 92 kWh

      Average condensation efficiency at full load (Cdry)

      • 91 %

      Noise class during drying

      • AND

      Energy efficiency class

      • B

      Condensation efficiency class

      • B

      Plug type

      • Euro

      Power consumption

      • 700W​

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Net weight

      • 59.7 kg

      Production certified according to ISO 14001

      • Yes

      Width

      • 595mm​

      Height

      • 850mm​

      Depth

      • 630mm​

      Depth with door open

      • 1080mm​

      Connection cable length

      • 2100mm


    技術仕様
    • Unique refclothes-dryer
    • コレクションセットLaundry
    • コレクションTumble dryer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ランドリー機器