製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fishermanufacturing/products/d4b95d50-9e0c-4239-8a78-f91dfb435925
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher Manufacturing
フォロー
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
Google翻訳”,
原文を見る
特徴:
ガラスフィラー
交換可能なステンレススチールヘッド
MEETS NSF 61 / SEC.9 **
タンパープルーフボリュームコントロール
紙とガラスのカップの両方を扱う
非結婚ホワイトデリンプロング
ステンレス鋼シートネジ
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
シンクアセンブリ
ステンレス鋼の構造
3/4"ドレンアセンブリ
ビニールディップグリル
**NSF-CSAアライアンスプログラムの下でテスト済み
システム制限
温度:最低40°F最大140°Fまで
圧力100PSIMAX。静的
2.20 GPM、80 PSI
積み込み重量
5.25ポンド
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
fisher_1400
コレクションセット
Single Faucets
コレクション
Glass Fillers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.fisher-mfg.com/categories/1059
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード