製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fishermanufacturing/products/8f8e6d13-8287-4c94-9cbe-295b8998cf80
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Add On Spout
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher Manufacturing
フォロー
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Add On Spout
Google翻訳”,
原文を見る
特徴:
メインコントロールバルブ
8 "C/Cバックスプラッシュマウント
内部スプリング式チェックバルブ
旋回シートディスク
ホットサイドステム-右手チェック
コールドサイドステム-左手チェック
ステンレス鋼の座席、座席のネジ、およびハンドルのネジ
ホース
36"長さ
ステンレス鋼エンドフィッティング
ステンレス鋼の外部ジャケット
3層繊維強化内部ゴムホース
シンプルなツールで修理可能なフィールド内
ウルトラスプレーバルブ
最低エネルギーユーザー-1.15GPM@ 60 PSI
CLEANSFASTER-テスト実証済み
持続するように設計されています-漏れる「O」リングはありません
交換可能-すべてのブランドに適合
ウォールブラケット
2"から12"に調整
システム制限
温度:最低40°F最大140°Fまで
圧力:200PSIMAX。静的
積み込み重量
15.0ポンド
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
fisher_34436
コレクションセット
Single Faucets
コレクション
Pre-Rinse Units
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.fisher-mfg.com/categories/809/products
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード